AVENTICS™ ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD R412026797

部品番号:

AVENTICS-R412026797

$91.94

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD

仕様

型式丸型差込みコネクタ
作動電圧 AC、最大48 V DC
作動電圧 DC、最大48 V AC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数4極
電気接続 1, コーディングD - コード化
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズRJ45
電気接続 2, 極数4極
ケーブル出口 2ストレート
導体の数4
シールディングスクリーン
ケーブル長さ L1 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
曲がり半径、最小52 mm
証明書RoHS, CE – 適合性準拠宣言, LABS フリー
保護タイプIP65, IP67, IP68
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度70 °C
プロトコルProfinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
規格 電気接続IEC 61076-2-109
電流、最大1 A