AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD R412026805

部品番号:

AVENTICS-R412026805

データシートを見る
CON-RD

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプ切断端子接続
接続可能なケーブル直径 最小4 mm
接続可能なケーブル直径 最大8 mm
プロトコルCANopen, DeviceNet
シールディングEN 61076-2-101, スクリーン
証明書RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口角度付き
重量0.04 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム