仕様
| 形式 圧力ゲージ | メンブラン圧力ゲージ |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 目盛値 | 0.1 |
| 使用範囲 最小 | 0 bar |
| 使用範囲 最大 | 0.5 bar |
| 表示範囲 min. | 0 bar |
| 表示範囲 max. | 0.5 bar |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 20 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 色 背景 | 白 |
| 単位 メインスケール (外側) | bar |
| 色 メインスケール (外側) | 黒 |
| 色 差圧領域 | 緑, 赤 |
| 色 針 | 黒 |
| 重量 | 0.127 kg |
| 材質 ハウジング | ポリアミド グラスファイバー補強 |
| 材質 覗き板 | ポリスチロール |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック |