製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP30-LT R414012066

部品番号:

AVENTICS-R414012066

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 110VDC +25/-30%

仕様

作動電気
サイズDP30-LT
切換原則3/2、ばね戻り付き
弁機能NC
手動操作なし
定格吐出 Qn60 l/min
圧縮空気ポートCNOMO
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧110 V DC
電圧許容差 DC-30 % / +25 %
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
パイロット弁幅30 mm
起動時間1
封止原則軟質封止
証明書CE – 適合性準拠宣言, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
耐温度性-40 °C 耐寒性
重量0.2 kg
材質 ハウジングアルミニウム