AVENTICS™ 多極プラグ、CON-MPシリーズ R419500455

部品番号:

AVENTICS-R419500455

$156.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-MP-FS-DSUB-25-5000-PVC-OW-25

仕様

ケーブルケーブル付き
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズD-Sub
電気接続 1, 極数25 極
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数25 極
シールディング非シールド
ケーブル長さ L5 m
保護タイプIP65, IP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
電流、最大3 A
導体横断面0.22 mm²
ケーブル-Ø8.5 mm
重量0.692 kg
材質 ハウジング耐熱プラスチック製エラストマー
材質 ケーブルカバーポリ塩化ビニル
Material cable sheathPolyvinyl chloride