AVENTICS™ 多極プラグ、CON-MPシリーズ R419500458
部品番号:
仕様
| ケーブル | ケーブル付き |
| 電気接続 1, タイプ | ソケット |
| 電気接続 1, スレッドサイズ | D-Sub |
| 電気接続 1, 極数 | 25 極 |
| ケーブル出口 1 | ストレート |
| ケーブル出口 角度 | 180° |
| 電気接続 2, タイプ | 開いているケーブルの端 |
| 電気接続 2, 極数 | 25 極 |
| シールディング | 非シールド |
| ケーブル長さ L | 5 m |
| 牽引チェーン適性 | 牽引チェーン適性 |
| 曲がり半径、最小 | 78.75 mm |
| 保護タイプ | IP65, IP67 |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 電流、最大 | 3 A |
| 導体横断面 | 0.25 mm² |
| ケーブル-Ø | 10.5 mm |
| 重量 | 0.776 kg |
| 材質 ハウジング | 耐熱プラスチック製エラストマー |
| 材質 ケーブルカバー | ポリウレタン |
| Material cable sheath | Polyurethane |