AVENTICS™ 多極プラグ、CON-MPシリーズ R419500475

部品番号:

AVENTICS-R419500475

$313.22

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-MP-FA-DSUB-44-3000-PUR-OW-44

仕様

ケーブルケーブル付き
作動電圧 AC、最大24 V DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズD-Sub
電気接続 1, 極数44 極
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数44 極
導体の数44
シールディング非シールド
ケーブル長さ L3 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
曲がり半径、最小99.75 mm
保護タイプIP65, IP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
電流、最大3 A
導体横断面0.25 mm²
ケーブル-Ø13.3 mm
重量0.739 kg
材質 ハウジング耐熱プラスチック製エラストマー
材質 ケーブルカバーポリウレタン
Material cable sheathPolyurethane