製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R419800546

部品番号:

AVENTICS-R419800546

$138.84

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FA-M12-5-10000-PUR-OW-5

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧 AC、最大48 V DC
作動電圧 DC、最大48 V AC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
導体の数5
シールディングスクリーン
ケーブル長さ10 m
保護タイプIP67
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
電流、最大4 A
導体横断面0.34 mm²
ケーブル-Ø6 mm
重量0.514 kg
材質 ハウジング耐熱プラスチック製エラストマー
材質 ケーブルカバーポリウレタン
Housing materialThermoplastic elastomer
Material cable sheathPolyurethane