製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series ST R422002211

部品番号:

AVENTICS-R422002211

$148.83

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
VVST-3/2SR-PAN

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn280 l/min
切換原則3/2
圧縮空気ポート 出力G 1/8
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動エレメントパネル取付け
封止原則金属封止
型式スプール弁
プレート接続チューブ接続
封止タイプロックできない
作動 力、 最小11 N
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小5 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大25 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 排気G 1/8
固定ねじM4 六角ソケット付き
固定ねじの締め付けトルク2.5 Nm