AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004285
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| サイズ | DO10 |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 7 bar |
| 電圧許容差 DC | -10% / +10% |
| 電気接続 タイプ | ソケット |
| 電気接続 サイズ | 工業プラグコネクタ |
| コネクタ付保護法 | IP50 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 電力 消費 DC | 0.8 W |
| 起動時間 | 100 % |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.011 kg |
| 材質 ハウジング | ポリアミド |
| Weight | 0.011 kg |
| Housing material | Polyamide |