AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CERAM™, size 3 R432006266

部品番号:

AVENTICS-R432006266

$484.86

数量:
カートに追加
データシートを見る
CERAM-ISO3-5/2DS-240VAC-I

仕様

作動電気
サイズISO 3
切換原則5/2、両側作動
作動エレメント両側作動
手動操作一時停止, 一時停止なし
パイロット内部
定格吐出 Qn4300 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10.3 bar
作動電圧220-240 V AC
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
封止原則30 mm CNOMO, セラミック
Typ. (代表値) スイッチオン時間58 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間60 ms
規格ISO 5599-1
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度66 °C
重量2.26 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
Housing materialDie-cast aluminum