製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CERAM™, size 1 R432006448

部品番号:

AVENTICS-R432006448

データシートを見る
CERAM-ISO1-5/2SR-SS-24VAC-I

仕様

作動電気
サイズISO 1
切換原則5/2、ばね戻り付き
作動エレメント片側作動
手動操作一時停止, 一時停止なし
パイロット内部
定格吐出 Qn1100 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10.3 bar
作動電圧24 V AC
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
封止原則30 mm CNOMO, セラミック
規格ISO 5599-1
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度66 °C
重量1.22 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
Housing materialDie cast zinc