AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-SFB R432035768

部品番号:

AVENTICS-R432035768

データシートを見る
PG1-ROB-N018-SFB-D50-P0-200-SG

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
品質クラス2
圧縮空気ポート1/8 NPT
定格直径40 mm
目盛値5
ステンレススチール
使用範囲 最小0 psi
使用範囲 最大130 psi
表示範囲 min.0 psi
表示範囲 max.200 psi
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値13.79 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度120 °C
中間圧縮空気
色 背景
単位 メインスケール (外側)psi
色 メインスケール (外側)
色 針
重量0.08 kg
材質 ハウジングステンレススチール
材質 覗き板安全ガラス
材質 ねじステンレススチール