製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ AP R450055452

部品番号:

AVENTICS-R450055452

データシートを見る
VVAP-G1/8-3/2NC-PAN

仕様

作動メカニカル
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
プレート接続チューブ接続
作動エレメントパネル設置
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
圧縮空気ポート 排気G 1/8
定格吐出 Qn 1 から 2250 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3150 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-30 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量0.09 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム