AVENTICS™ 小型シリンダー, シリーズ CCI-SC R452000673

部品番号:

AVENTICS-R452000673

$269.83

数量:
カートに追加
データシートを見る
CCI-DS-050-20-ST-NR

仕様

規格ISO 21287 に基づく
ピストン Ø50 mm
ストローク20 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作、ばね戻り付き, 無圧 押出し
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
シリンダー特徴ピボット 型式, ねじれ防止
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向730 N
ピストン力 出方向1237 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
最大弾力82 N
最大許容輻射軸受け負荷6280 N
マックス。スイッチング動作中の許容ラジアル軸受荷重 F1500 N
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
ピストン棒ステンレススチール
材質、フロントカバーアルミニウム