AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R480041487

部品番号:

AVENTICS-R480041487

$511.20

数量:
カートに追加
データシートを見る
PRA-DA-080-0080-0322311100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø80 mm
ストローク80 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒貫通
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向2855 N
ピストン力 出方向2855 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 3/8
ピストン棒ねじM20x1,5
緩衝長さ19.5 mm
緩衝エネルギー54 J
重量 0 mm ストローク2.92 kg
重量 +10 mm ストローク0.124 kg
ストローク 最大1500 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C