AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R480141034

部品番号:

AVENTICS-R480141034

$834.98

数量:
カートに追加
データシートを見る
PRA-DA-125-0050-0312111100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø125 mm
ストローク50 mm
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向7220 N
ピストン力 出方向7725 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/2
ピストン棒ねじM27x2
戻り力6 J
重量 0 mm ストローク6.72 kg
重量 +10 mm ストローク0.15 kg
ストローク 最大2750 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C