AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R480147970
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 15552 |
| ピストン Ø | 40 mm |
| ストローク | 100 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空圧調節可能緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネットなしピストン |
| 環境条件 | 業界標準, 耐熱 |
| ピストン棒 | 片側 |
| スクレーパ | 耐熱性スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 660 N |
| ピストン力 出方向 | 790 N |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 150 °C |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | G 1/4 |
| ピストン棒ねじ | M12x1,25 |
| 緩衝長さ | 15 mm |
| 緩衝エネルギー | 9 J |
| 重量 0 mm ストローク | 0.65 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.032 kg |
| ストローク 最大 | 1900 mm |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -10 °C |