AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176289

部品番号:

AVENTICS-R480176289

$314.69

数量:
カートに追加
データシートを見る
PRA-DA-040-0070-1322311100000000000000-B

仕様

ピストン Ø40 mm
ストローク177.8 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空気圧
電磁ピストン電磁ピストン付き
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒貫通
スクレーパ標準
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向660 N
ピストン力 出方向660 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポート1/4 NPT
ピストン棒ねじ1/2-20 UNF
緩衝長さ19 mm
緩衝エネルギー9 J
重量 0 mm ストローク0.8 kg
重量 +10 mm ストローク0.048 kg
ストローク 最大1900 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C