AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176706

部品番号:

AVENTICS-R480176706

$1,131.85

数量:
カートに追加
データシートを見る
PRA-DA-125-0040-1322311100000000000000-B

仕様

ピストン Ø125 mm
ストローク101.6 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空気圧
電磁ピストン電磁ピストン付き
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒貫通
スクレーパ標準
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向7220 N
ピストン力 出方向7220 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポート1/2 NPT
ピストン棒ねじ1-14 UNF
緩衝長さ22 mm
緩衝エネルギー140 J
重量 0 mm ストローク8.92 kg
重量 +10 mm ストローク0.22 kg
ストローク 最大2750 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C