AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176749
部品番号:
仕様
| ピストン Ø | 125 mm |
| ストローク | 228.6 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空気圧 |
| 電磁ピストン | 電磁ピストン付き |
| 環境条件 | 業界標準, ATEX でオプション |
| ピストン棒 | 貫通 |
| スクレーパ | 標準 |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 7220 N |
| ピストン力 出方向 | 7220 N |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | 1/2 NPT |
| ピストン棒ねじ | 1-14 UNF |
| 緩衝長さ | 22 mm |
| 緩衝エネルギー | 140 J |
| 重量 0 mm ストローク | 8.92 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.22 kg |
| ストローク 最大 | 2750 mm |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -20 °C |
| 最大の媒体温度 | 80 °C |