AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R480651391

部品番号:

AVENTICS-R480651391

$260.20

数量:
カートに追加
データシートを見る
CSL-DA-025-0100-1-AC-1-0-000-STD-BAS

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø25 mm
ストローク100 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節済み緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, ATEX でオプション
ピストン棒片側
シリンダー特徴バージョン:標準タイプ
スクレーパ食品加工での使用に適合した泥落とし
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向260 N
ピストン力 出方向309 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ピストン棒ねじM10x1,25
緩衝長さ14 mm
緩衝エネルギー1.9 J
重量 0 mm ストローク0.082 kg
重量 +10 mm ストローク0.0055 kg
ストローク 最大1200 mm
中間圧縮空気