AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R480651414

部品番号:

AVENTICS-R480651414

$241.32

数量:
カートに追加
データシートを見る
CSL-DA-020-0125-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø20 mm
ストローク125 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節済み緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, ATEX でオプション
ピストン棒片側
シリンダー特徴バージョン: 衛生的な設計
スクレーパ耐熱性スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向166 N
ピストン力 出方向198 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ピストン棒ねじM8
緩衝長さ13 mm
緩衝エネルギー1.3 J
重量 0 mm ストローク0.063 kg
重量 +10 mm ストローク0.0046 kg
ストローク 最大1100 mm
中間圧縮空気