AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668852

部品番号:

AVENTICS-R480668852

$403.53

数量:
カートに追加
データシートを見る
CCL-DA-050-0150-IC-0210200111AB00000-BAS

仕様

規格ISO 21287
ピストン Ø50 mm
ストローク150 mm
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, ATEX でオプション, 高い防錆性
証明書ATEX でオプション
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1110 N
ピストン力 出方向1237 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/8
ピストン棒ねじM10
戻り力1 J
重量 0 mm ストローク0.551 kg
重量 +10 mm ストローク0.055 kg
ストローク 最大300 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C