AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668907
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 21287 |
| ピストン Ø | 32 mm |
| ストローク | 10 mm |
| 作動原則 | シングル動作、無圧 引込み |
| 緩衝 | 弾性緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準, 食品加工での使用に適合, 高い防錆性 |
| ピストン棒 | 片側 |
| スクレーパ | 標準工業用スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 35 N |
| ピストン力 出方向 | 472 N |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 作動圧力(最小) | 1 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | G 1/8 |
| ピストン棒ねじ | M10x1,25 |
| 最大弾力 | 35 N |
| 戻り力 | 0.4 J |
| 重量 0 mm ストローク | 0.313 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.035 kg |
| ストローク 最大 | 25 mm |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -20 °C |