AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R480691895
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 15552 |
| ピストン Ø | 125 mm |
| ストローク | 320 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空圧調節可能緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準, 耐寒性 |
| ピストン棒 | 片側 |
| スクレーパ | 耐冷性スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 7220 N |
| ピストン力 出方向 | 7725 N |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 作動圧力(最小) | 1.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | G 1/2 |
| ピストン棒ねじ | M27x2 |
| 緩衝長さ | 22 mm |
| 緩衝エネルギー | 140 J |
| 重量 0 mm ストローク | 6.72 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.15 kg |
| ストローク 最大 | 2750 mm |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -40 °C |