AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R480691942

部品番号:

AVENTICS-R480691942

データシートを見る
TRB-DA-080-0025-0122142100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø80 mm
ストローク25 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 耐寒性
ピストン棒片側
スクレーパ耐冷性スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向2855 N
ピストン力 出方向3165 N
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 3/8
ピストン棒ねじM20x1,5
緩衝長さ19.5 mm
緩衝エネルギー54 J
重量 0 mm ストローク2.12 kg
重量 +10 mm ストローク0.06 kg
ストローク 最大2800 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-40 °C