AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R481601980
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 15552 |
| ピストン Ø | 40 mm |
| ストローク | 25 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空圧調節可能緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準 |
| ピストン棒 | ねじれ防止 |
| スクレーパ | 標準工業用スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 660 N |
| ピストン力 出方向 | 790 N |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 作動圧力(最小) | 1.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | G 1/4 |
| ピストン棒ねじ | M12x1,25 |
| 緩衝長さ | 19 mm |
| 緩衝エネルギー | 9 J |
| ねじれ防止の回転トルク、最大 | 1.5 Nm |
| 回転角度公差 (±) | 1.6 ° |
| 重量 0 mm ストローク | 0.65 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.032 kg |
| ストローク 最大 | 1500 mm |