AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R481602001

部品番号:

AVENTICS-R481602001

$408.18

数量:
カートに追加
データシートを見る
PRA-DA-050-0500-0322811100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø50 mm
ストローク500 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじれ防止
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1035 N
ピストン力 出方向1235 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM16x1,5
緩衝長さ17 mm
緩衝エネルギー15 J
ねじれ防止の回転トルク、最大2 Nm
回転角度公差 (±)1.4 °
重量 0 mm ストローク1.06 kg
重量 +10 mm ストローク0.047 kg
ストローク 最大1500 mm