AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R481602036

部品番号:

AVENTICS-R481602036

$393.63

数量:
カートに追加
データシートを見る
TRB-DA-050-0050-0122811100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø50 mm
ストローク50 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじれ防止
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1035 N
ピストン力 出方向1235 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM16x1,5
緩衝長さ17 mm
緩衝エネルギー15 J
ねじれ防止の回転トルク、最大2 Nm
回転角度公差 (±)1.4 °
重量 0 mm ストローク1.14 kg
重量 +10 mm ストローク0.036 kg
ストローク 最大1500 mm