AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R481602156

部品番号:

AVENTICS-R481602156

$661.84

数量:
カートに追加
データシートを見る
TRB-DA-050-0200-0122119100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø50 mm
ストローク200 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
シリンダー特徴ベローシール
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1035 N
ピストン力 出方向1235 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM16x1,5
速度 最大0.7 m/s
緩衝長さ17 mm
緩衝エネルギー15 J
ストローク 最大750 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C