製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609680

部品番号:

AVENTICS-R481609680

データシートを見る
CCL-DA-080-0080-IS-021004021DAB00000-BAS

仕様

規格ISO 15552
型式グリースなし運転時の耐久期間向上のための乾燥運転用泥落とし
ピストン Ø80 mm
ストローク80 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, 高い防錆性
ピストン棒片側
シリンダー特徴乾燥運転用泥落とし
スクレーパ乾燥運転用泥落とし
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向2857 N
ピストン力 出方向3167 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 3/8
ピストン棒ねじM20x1,5
緩衝長さ19.5 mm
緩衝エネルギー54 J
重量 0 mm ストローク3.23 kg
重量 +10 mm ストローク0.081 kg
ストローク 最大2800 mm