AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633828

部品番号:

AVENTICS-R481633828

$1,871.42

数量:
カートに追加
SPRA-BN-040-300

仕様

ピストン Ø40 mm
ピストン棒ねじM12x1,25
最大動的軸力1.55 kN
最大静的軸力2.375 kN
動的定格荷重6 kN
最大トルク(Fmaxに対して)3.64 Nm
最大線形速度826 mm/s
最大回転数3900 1/min
最大加速度6 m/s²
起動時間100 %
スピンドルタイプボールねじ
スピンドル径12.7 mm
スピンドルのピッチ12.7 mm
ピッチ精度G7
ストローク300 mm
ストロークのリザーブ(両面)1 mm
バックラッシュ0.07 mm
効率 %86
0 mmストロークでの慣性力0.1279 *10-⁴ kgm²
100 mmストロークあたりの慣性力0.0144 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm ストローク1.29 kg
重量 +100 mm ストローク0.46 kg
規格化ISO 15552
保護タイプIP54S
最大湿度95 %