AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633840

部品番号:

AVENTICS-R481633840

$3,092.55

数量:
カートに追加
SPRA-BS-063-100

仕様

ピストン Ø63 mm
ピストン棒ねじM16x1,5
最大動的軸力5.4 kN
最大静的軸力5.4 kN
動的定格荷重13.7 kN
最大トルク(Fmaxに対して)5.06 Nm
最大線形速度300 mm/s
最大回転数3600 1/min
最大加速度5 m/s²
起動時間100 %
スピンドルタイプボールねじ
スピンドル径20 mm
スピンドルのピッチ5 mm
ピッチ精度G7
ストローク100 mm
ストロークのリザーブ(両面)1 mm
バックラッシュ0.07 mm
効率 %85
0 mmストロークでの慣性力0.76 *10-⁴ kgm²
100 mmストロークあたりの慣性力0.12 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm ストローク2.9 kg
重量 +100 mm ストローク0.81 kg
規格化ISO 15552
保護タイプIP54S
最大湿度95 %