AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633859

部品番号:

AVENTICS-R481633859

$3,698.40

数量:
カートに追加
SPRA-BL-063-400

仕様

ピストン Ø63 mm
ピストン棒ねじM16x1,5
最大動的軸力2.8 kN
最大静的軸力5.4 kN
動的定格荷重10 kN
最大トルク(Fmaxに対して)10.36 Nm
最大線形速度1067 mm/s
最大回転数3200 1/min
最大加速度6 m/s²
起動時間100 %
スピンドルタイプボールねじ
スピンドル径20 mm
スピンドルのピッチ20 mm
ピッチ精度G7
ストローク400 mm
ストロークのリザーブ(両面)1 mm
バックラッシュ0.07 mm
効率 %86
0 mmストロークでの慣性力0.7636 *10-⁴ kgm²
100 mmストロークあたりの慣性力0.0855 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm ストローク2.9 kg
重量 +100 mm ストローク0.81 kg
規格化ISO 15552
保護タイプIP54S
最大湿度95 %