AVENTICS™ 短いストロークシリンダー, シリーズ SSI R481653490

部品番号:

AVENTICS-R481653490

SSI-DA-032-0030-14-02-2-000-000-00

仕様

規格ISO 15524
ピストン Ø32 mm
ストローク30 mm
ポート1/8″ NPTF
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向380 N
ピストン力 出方向507 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)0.6 bar
作動圧力の最大値10 bar
ピストン棒ねじM8
戻り力0.16 J
重量 0 mm ストローク0.148 kg
重量 +10 mm ストローク0.038 kg
ストローク 最大150 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C