AVENTICS™ 短いストロークシリンダー, シリーズ SSI R481653544

部品番号:

AVENTICS-R481653544

SSI-DA-063-0080-14-02-2-000-000-00

仕様

規格ISO 15524
ピストン Ø63 mm
ストローク80 mm
ポート1/4″ NPTF
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1766 N
ピストン力 出方向1964 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)0.6 bar
作動圧力の最大値10 bar
ピストン棒ねじM10
戻り力0.38 J
重量 0 mm ストローク0.598 kg
重量 +10 mm ストローク0.079 kg
ストローク 最大150 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C