AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654389

部品番号:

AVENTICS-R481654389

データシートを見る
CCI-DA-025-0050-0042224110000200000000-B

仕様

規格ISO 21287
ピストン Ø25 mm
ストローク50 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節済み緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじM6
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向260 N
ピストン力 出方向309 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
緩衝エネルギー0.56 J
重量 0 mm ストローク0.123 kg
重量 +10 mm ストローク0.026 kg
ストローク 最大300 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C