AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654407

部品番号:

AVENTICS-R481654407

データシートを見る
CCI-DA-040-0020-0042224110000200000000-B

仕様

規格ISO 21287
ピストン Ø40 mm
ストローク20 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節済み緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雌ねじ
ピストン棒ねじM8
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向720 N
ピストン力 出方向792 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
緩衝エネルギー2.02 J
重量 0 mm ストローク0.303 kg
重量 +10 mm ストローク0.052 kg
ストローク 最大300 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C