製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series A26T Instrument Manifold A26TVIS-4

部品番号:

Tescom-A26TVIS-4

Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Flange Wedge Manifold Metal Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X Flange Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)