製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RIC-2

部品番号:

Tescom-H5RIC-2

isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" FNPT
PackingViton Oring
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)