製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M25HIS-44C

部品番号:

Tescom-M25HIS-44C

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)