製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M25VIS-46-SG

部品番号:

Tescom-M25VIS-46-SG

お求め先
Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003