製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M4T Instrument Manifold M4THIS-4-AMS-SG

部品番号:

Tescom-M4THIS-4-AMS-SG

Three Valve Pipe x Flange Manifold Metal/Soft Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x Inst Flange Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAMS 2" Pipe Mount SS