製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M4T Instrument Manifold M4TVIC-4-AM

部品番号:

Tescom-M4TVIC-4-AM

Three Valve Pipe x Flange Manifold Metal/Soft Seat

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x Inst Flange Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS