製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-44C

部品番号:

Tescom-M5AKHDC-44C

お求め先
Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)