製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M5KS Instrument Gauge Valve M5KVDS-44L

部品番号:

Tescom-M5KVDS-44L

Multi Port Gauge Soft seat Straight bore Yoke Bonnet and screwed connetion

仕様

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)