製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M5V Instrument Gauge Valve M5VVS-46L

部品番号:

Tescom-M5VVS-46L

お求め先
Multi Port Gauge valve soft seat with straight thru bore and screwed connetion

仕様

Body Material316SS
SeatPTFE
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure1000 psig (68.9 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)