製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M5YK Instrument Gauge Valve M5YKHIS-46C-SG

部品番号:

Tescom-M5YKHIS-46C-SG

Multi Port Gauge Integral Angle Pattern Orifice Block Yoke Bonnet and screwed connetion

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections(2) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
PackingGraphite
Orifice1/4" (6.4mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003