製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series MB2 Instrument Manifold MB2VIS-4-SSC

部品番号:

Tescom-MB2VIS-4-SSC

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure4500 psig (310 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsSSC 316SS Bolts 4.5K PSI